17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フック(石膏ボード用/2セット)【2個入り】

フック(石膏ボード用/2セット)
通常単価(税別)
574672
税込単価
631739
通常出荷日:3日目

・4本釘がクロスして壁にしっかり固定します。・石膏ボードにはコインなど、平らな面を有する金具を使って釘...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

セット内容

仕様

入数

重量(パッケージ含む)

最大垂直耐荷重(1個あたり)

最小発注数量
フック×2個、取付ピース×2個(材質:ABS樹脂)、キャップ×2個(材質:ポリエチレン)、釘×8本(材質:ステンレス)
1つ穴タイプ
-
11mm
約21g
8kg
1パック

2個入り

フック×2個、取付ピース×4個(材質:ABS樹脂)、キャップ×4個(材質:ポリエチレン)、釘×16本(材質:ステンレス)
2つ穴タイプ
2個入りです。
27mm
約26g
13kg
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
574
( 631 )
3日目
672
( 739 )
3日目

詳細情報

基本情報

・4本釘がクロスして壁にしっかり固定します。
・石膏ボードにはコインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
・ベニヤなどの木質新建材には金づちを用意してください。
・抜き跡が目立ちません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フック(石膏ボード用/2セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック(石膏ボード用/2セット)
小物用フック(粘着付/2個)
1.2kg フック(粘着付/2個)
20 x 49mm フック(コンクリート用/2個)
フック(粘着付/2個)
小物用フック(粘着付/4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格574-646786773633 -563 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質スチール(ニッケルメッキ仕上げ)本体:ABS樹脂、フック:スチール(メッキ仕上げ)本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系66ナイロンポリカーボネートABS樹脂
高さ36mm-----
穴径6mm-----
奥行10mm-----
商品詳細種別フック(石膏ボード用/2セット)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト