ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

通常単価(税別)
756
税込単価
832
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。・テープ色...

詳細を確認

型番:

EA944MD-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944MD-4の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.12
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
超強力/強力
超強力
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
粘着力
8N/10mm
ホワイト
単品/パック
単品
型番
J0990
メーカー
ニトムズ
商品名
No.5015
内芯径
76mm(3")
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1巻入
  • 厚さ:0.12mm

型番リスト

表示件数
型番
EA944MD-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
756
( 832 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。
・テープ色…白
・材質…基材:不織布、粘着剤:アクリル系
・サイズ…20mm×20m
・厚さ…0.13mm
・耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能です。
・JAN:4518340435551

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)の型番EA944MD-4のページです。 型番EA944MD-4に関する仕様情報を記載しております。
20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)
No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)
20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)
20mmx 8m 両面テープ・超強力・耐熱
20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)
メーカーエスコnitomsエスコエスコエスコエスコ
通常価格75636,0001,5881,9301,9301,930
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.120.120.150.750.450.75
テープ幅(mm)202020202020
テープ長さ(m)20202010810
超強力/強力超強力-超強力超強力超強力超強力
基材不織布不織布ポリエステル発泡体発泡体発泡体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト