ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m

型番:

WKG013
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

WKG013の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.15
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
5
厚手/薄手
薄手
超強力/強力
超強力
基材
基材レス
粘着剤
アクリル系
粘着力
18.5N/25mm
色
クリア(透明)
単品/パック
単品
JANコード
4903757301269
質量(g)
29
トラスココード
177-5009
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WKG013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460円
( 506円 )
2日目

詳細情報

基本情報

和気産業 紙両面テープ(不織布) 激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

激強力両面テープ 薄板用 10mm×5mの型番WKG013のページです。 型番WKG013に関する仕様情報を記載しております。
激強力両面テープ 薄板用 10mm×5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m
激強力両面テープ マルチ 20mm×5m
25mmx10m 両面テープ(超強力)
20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)
20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)
15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)
メーカー和気産業和気産業エスコエスコエスコエスコ
通常価格460円1,078円4,580円2,310円2,310円970円
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.150.20.40.750.751
テープ幅(mm)102025202015
テープ長さ(m)551010101.5
厚手/薄手薄手薄手厚手---
超強力/強力超強力超強力超強力超強力超強力強力
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました