ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

通常単価(税別)
2,310
税込単価
2,541
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。・サイズ…20mm×10...

詳細を確認

型番:

EA944MG-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA944MG-4の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.75
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
超強力/強力
超強力
基材
発泡体
粘着剤
アクリル系
粘着力
22.7N/10mm
ホワイト
単品/パック
単品
型番
#66259D
メーカー
コニシ
商品名
SSテープ WF102
基材詳細
発泡ポリエチレンフォーム
内芯径
76mm(3")

型番リスト

表示件数
型番
EA944MG-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310
( 2,541 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。
・サイズ…20mm×10m
・厚さ…0.75mm
・テープ色…白
・材質…基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
・内芯径…76mm(3")
・JAN:4518340450790
【用途】
・各種内装材、看板・表示板などの作成および取付、機器部品・部材の取付、看板・ドアなどの裏面への補強材の取付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)の型番EA944MG-4のページです。 型番EA944MG-4に関する仕様情報を記載しております。
20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)
20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)
20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)
20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)
25mmx10m 両面テープ(超強力)
20mmx 8m 両面テープ・超強力・耐熱
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3102,3102,0137564,5801,930
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.750.750.150.120.40.45
テープ幅(mm)202020202520
テープ長さ(m)10102020108
超強力/強力超強力超強力超強力超強力超強力超強力
基材発泡体発泡体ポリエステル不織布不織布発泡体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました