ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

120x320mm 除湿シート(洋服ダンス)

120x320mm 除湿シート(洋服ダンス) EA941A-22
通常単価(税別)
522円
税込単価
574円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・繰り返し使えて液漏れしない、お知らせサイン付。天日に干すだけで簡単に再生できます。・サイ...

詳細を確認

型番:

EA941A-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA941A-22の仕様・寸法情報

サイズ
約12×32cm(フック付)
材質
B型シリカゲル、不織布

型番リスト

表示件数
型番
EA941A-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
522円
( 574円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・繰り返し使えて液漏れしない、お知らせサイン付。天日に干すだけで簡単に再生できます。
・サイズ…約12×32cm(フック付)
・材質…B型シリカゲル、不織布
・JAN:4548745176278

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

120x320mm 除湿シート(洋服ダンス)の型番EA941A-22のページです。 型番EA941A-22に関する仕様情報を記載しております。
120x320mm 除湿シート(洋服ダンス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120x320mm 除湿シート(洋服ダンス)
420ml 消臭スプレー
消臭207X
除湿棒(押入れ用)
除湿剤 ドライ&ドライUP
除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX)
メーカーエスコエスコイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エスコ白元エスコ
通常価格522円2,562円5,959円1,004円 -604円 -2,681円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目〜3日目
サイズ約12×32cm(フック付)-----
材質B型シリカゲル、不織布安定化二酸化塩素水、水、ジメチルエーテル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました