ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

350x350mm ふきん(10枚)【10個入り】

350x350mm ふきん(10枚) EA929HG-3
通常単価(税別)
1,387円
税込単価
1,526円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…綿100%・サイズ…35×35cm・入数…10枚・JAN:451834075275...

詳細を確認

型番:

EA929HG-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA929HG-3の仕様・寸法情報

サイズ
35×35㎝
入数
10枚
材質
綿100%
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA929HG-3
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387円
( 1,526円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…綿100%
・サイズ…35×35cm
・入数…10枚
・JAN:4518340752757

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

350x350mm ふきん(10枚)の型番EA929HG-3のページです。 型番EA929HG-3に関する仕様情報を記載しております。
350x350mm ふきん(10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350x350mm ふきん(10枚)
330mm×30mクッキングシート
OPPシート #25 10-10
OPPシート #20 10-16.5
Kaoグリース吸着シート5枚×12袋
OPPシート #20 6-9
メーカーエスコエスコシモジマシモジマアズワンシモジマ
通常価格1,387円1,017円1,035円1,067円24,443円971円
通常出荷日3日目3日目6日目6日目4日目6日目
サイズ35×35㎝330mm×30m----
入数10枚-----
材質綿100%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました