ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マグネットバー(ティッシュペーパー用/3本)【3個入り】

通常単価(税別)
741円
税込単価
815円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…174mm・パッケージサイズ…78×210×5mm・パッケージ重量…95g・材質…...

詳細を確認

型番:

EA929A-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

EA929A-20の仕様・寸法情報

パッケージサイズ
78×210×5mm
パッケージ重量
95g
全長
174mm
材質
マグネット、ABS樹脂

型番リスト

表示件数
型番
EA929A-20
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
741円
( 815円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…174mm
・パッケージサイズ…78×210×5mm
・パッケージ重量…95g
・材質…マグネット、ABS樹脂
・ボックスティッシュ、キッチンペーパー等を垂直面に取付けることができます。
・ボックス底面に差込み使用します。
・2つ穴専用です。
・入数は3本入りです。
・JAN:4548745573664

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットバー(ティッシュペーパー用/3本)の型番EA929A-20のページです。 型番EA929A-20に関する仕様情報を記載しております。
マグネットバー(ティッシュペーパー用/3本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットバー(ティッシュペーパー用/3本)
水に流せるポケットティッシュ(クリネックス/4パック)
ティッシュフック
ティッシュペーパー(クリネックス)
ティッシュペーパー(スコッティカシミヤ)
ティッシュペーパー(アクアヴェール)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格741円476円976円958円 -3,618円1,132円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目2日目〜
パッケージサイズ78×210×5mm115×205×30mm----
パッケージ重量95g82g----
全長174mm-----
材質マグネット、ABS樹脂-シリコン樹脂、スチール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました