17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

木製モップハンドル/替パッドホルダー

木製モップハンドル/替パッドホルダー
通常単価(税別)
2,7314,509
税込単価
3,0044,960
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

サイズ

材質

入数

ヘッドサイズ

詳細1

詳細2

詳細3

詳細4

最小発注数量
1350mm
-
柄:木、ポリプロピレン、パッドホルダー:ポリプロピレン
-
230×97mm
木製ハンドル
ジョイント式
モップ、たわしはEA928D-6~-9Aをお使い下さい
-
1個
-
95×225mm
ポリプロピレン
1個
-
-
-
-
EA928D-2、-3用パッドホルダー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,509
( 4,960 )
3日目
2,731
( 3,004 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木製モップハンドル/替パッドホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製モップハンドル/替パッドホルダー
ウィンドウモップ/替モップ
ワイパー(伸縮ハンドル用)
240x210mm 替モップ(適合ハンドル:EA928AB-140A~-180C)
240x240mm 替モップ(適合ハンドル:EA928AB-140A~-180C)
1110-1800mm 伸縮モップハンドル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,731-2,934 -4,302 -1,0792,1843,602
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
商品詳細種別木製モップハンドル/替パッドホルダーウィンドウモップ/替モップワイパー(伸縮ハンドル用)240x210mm 替モップ(適合ハンドル:EA928AB-140A~-180C)240x240mm 替モップ(適合ハンドル:EA928AB-140A~-180C)1110-1800mm 伸縮モップハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト