17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

交換用ゴム(5個)【5個入り】

交換用ゴム(5個)
通常単価(税別)
3,182円~3,705円
税込単価
3,500円~4,076円
通常出荷日:3日目

・油に対して耐久性のあるゴムを使用しています。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ゴム幅

詳細2

最小発注数量
約400mm
EA928CC-81・-83用
1パック

5個入り

約480mm
EA928CC-82・-84用
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,182円
( 3,500円 )
3日目
3,705円
( 4,076円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・油に対して耐久性のあるゴムを使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換用ゴム(5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用ゴム(5個)
交換用ゴム
300mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用)
450mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用)
480mm 水切りワイパー用スペアゴム
330mm (水切りワイパー用)スペアゴム
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,182円-2,162円 -1,304円1,553円806円764円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質先ゴム:NBR頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム合成ゴム合成ゴムクロロプレンゴム(ネオプレン)クロロプレンゴム(ネオプレン)
入数5個-1枚1枚1個1個
商品詳細種別交換用ゴム(5個)交換用ゴム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト