17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

水切りワイパー/スペアゴム

水切りワイパー/スペアゴム
通常単価(税別)
8684,601
税込単価
9555,061
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

全長

材質

詳細1

詳細3

詳細4

最小発注数量
220g
140mm
ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
300mm
重量バランスがよい真鍮タイプ
塩ビ不使用
EA928AY-旧101-旧102-旧103-旧104-旧105-旧106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能
1個
240g
140mm
ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
350mm
重量バランスがよい真鍮タイプ
塩ビ不使用
EA928AY-旧101-旧102-旧103-旧104-旧105-旧106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能
1個
260g
140mm
ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
400mm
重量バランスがよい真鍮タイプ
塩ビ不使用
EA928AY-旧101-旧102-旧103-旧104-旧105-旧106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能
1個
280g
140mm
ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
450mm
重量バランスがよい真鍮タイプ
塩ビ不使用
旧EA928AY-105、EA928AY-106A旧EA928AY-101~-104、-106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能
1個
-
-
合成ゴム
300mm
EA928AY-71用替ワイパー
-
-
1個
-
-
合成ゴム
350mm
EA928AY-72用替ワイパー
-
-
1個
-
-
合成ゴム
400mm
EA928AY-73用替ワイパー
-
-
1個
-
-
合成ゴム
450mm
EA928AY-74用替ワイパー
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,971
( 4,368 )
3日目
4,302
( 4,732 )
3日目
4,510
( 4,961 )
3日目
4,601
( 5,061 )
3日目
868
( 955 )
3日目
868
( 955 )
3日目
951
( 1,046 )
3日目
951
( 1,046 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水切りワイパー/スペアゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水切りワイパー/スペアゴム
水切りワイパー
水切りスイーパー(耐油ゴム)
交換用ゴム
水切りワイパー替ヘッド
全長1350mm 水切りワイパー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格868-1,511 -2,876 -2,162 -785 -3,696 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目3日目
商品詳細種別水切りワイパー/スペアゴム水切りワイパー水切りスイーパー(耐油ゴム)交換用ゴム水切りワイパー替ヘッド全長1350mm 水切りワイパー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト