17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

1400mm ほうき(PP)【1~4個入り】

1400mm ほうき(PP)
通常単価(税別)
2,8096,964
税込単価
3,0907,660
通常出荷日:3日目

・毛先が強いので、小石や大きなゴミも掃けます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
4本入り
1パック

4個入り

1本入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,964
( 7,660 )
3日目
2,809
( 3,090 )
3日目

詳細情報

基本情報

・毛先が強いので、小石や大きなゴミも掃けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1400mm ほうき(PP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1400mm ほうき(PP)
260x1400mm ほうき・座敷(2本組)
740mm PPほうき(ちりとり付)
1250x450mm PP先割ほうき
320mm ほうき
270x795mm PPほうき(ちりとり付) EA928AD-161A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,809-8,4302,6982,110 -2,4942,867
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長1400mm約1400mm740mm1250mm1350mm約810mm
材質穂先:ポリプロピレン、柄:竹柄PVC被覆穂先:ホーキ草(天然)、柄:竹PVCカバー柄:スチールパイプ、甲:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%、<ちりとり> / PP毛:ポリプロピレン、柄:PVC被膜木毛:PET、ハンドル:スチールパイプグリップ:PP、ハンドル(柄):アルミ合金、本体:PP、先ゴム:PVC / ハンドル(柄):スチール(PP被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:PP、毛:PP
毛丈25mm280mm140mm115~120mm約90mm約140mm
重量(1本あたり)約560g-----
穂先幅300mm約260mm200mm450mm320mm約220mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト