ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

200x300mm タオルぞうきん(10枚)【10個入り】

200x300mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-11
通常単価(税別)
1,370円
税込単価
1,507円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…綿100%・サイズ…200×300mm・入数…10枚・JAN:4518340752...

詳細を確認

型番:

EA928AB-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA928AB-11の仕様・寸法情報

サイズ
200×300mm
材質
綿100%
入数
10枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA928AB-11
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,370円
( 1,507円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…綿100%
・サイズ…200×300mm
・入数…10枚
・JAN:4518340752764

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

200x300mm タオルぞうきん(10枚)の型番EA928AB-11のページです。 型番EA928AB-11に関する仕様情報を記載しております。
200x300mm タオルぞうきん(10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200x300mm タオルぞうきん(10枚)
250x340mm タオルぞうきん(10枚)
340x 900mm/300匁 タオル(ソフト/5枚)
340x520mm カラータオル(12枚)
340x 850mm/220匁(6枚)
340x 820mm/380匁 タオル(泉州コダワリ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,370円2,251円2,983円4,543円2,619円1,419円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ200×300mm約250×340mm34×90cm340×520mm340×850mm340mm×820mm
材質綿100%綿100%綿100%綿-綿100%
入数10枚10枚5枚-6枚-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました