17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

85g 業務用石鹸(3個入)【6~30個入り】

85g 業務用石鹸(3個入)
通常単価(税別)
7972,846
税込単価
8773,131
通常出荷日:3日目

・豊な泡立ちで、きれいに洗えます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
30個
1パック

30個入り

6個
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,846
( 3,131 )
3日目
797
( 877 )
3日目

詳細情報

基本情報

・豊な泡立ちで、きれいに洗えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

85g 業務用石鹸(3個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
85g 業務用石鹸(3個入)
600ml スプレー容器(エタノール製剤/厨房設備洗浄剤/設備洗浄剤/除菌洗浄剤用)
業務用花王石鹸85G 3コパック
フラワズ 水石鹸G
サラヤ 医療向手洗いチェッカーローション3入
Kao ビオレU業務用 10L
メーカーエスコエスコ花王サラヤサラヤ花王
通常価格797-7266076,95919,80015,646
通常出荷日3日目2日目〜1日目1日目5日目6日目
重量85g/個80g----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト