ファクトリーサプライ用品技術窓口

4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)【1~4個入り】

通常単価(税別)
1,931円~5,707円
税込単価
2,124円~6,278円
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】手にやさしい高級アルコール系食器用洗剤です。しつこい油汚れもすっきり落とせます。泡切れが良く、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 詳細1
    ワンダフル
  • 詳細2
    食器用洗剤
  • 詳細3
    中性タイプ
  • 内容量
    4.5L(業務用)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
1個
1個
4個
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,931円
( 2,124円 )
1日目
5,707円
( 6,278円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
手にやさしい高級アルコール系食器用洗剤です。
しつこい油汚れもすっきり落とせます。
泡切れが良く、すすぎも素早く、食器洗浄機の前洗いにもお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)
4.5L 食器用洗剤(キュキュット)
2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用
5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)
厨房用洗剤(かんたんマイペット)
トイレマジックリン(消臭ストロング)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,931円-4,011円 -1,398円 -4,011円 -849円 -813円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他その他水回り用機械、部品、設備、床用その他住居用
詳細1ワンダフルキュキュット-アルカリ性弱アルカリ性トイレ用
詳細2食器用洗剤中性アルカリ性-客室・厨房用中性
詳細3中性タイプ-液体塩素系漂白剤-簡易清掃用尿臭ブロッカー配合
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト