17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)

通常単価(税別)
922円
税込単価
1,014円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…150g・研磨材入・ステンレス製品、その他の金属製品等の汚れ落としと光沢出しに最...

詳細を確認

型番:

EA922AJ-121
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA922AJ-121の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
機械、部品、設備、床用
商品詳細種別
ピカールケアー
内容量
150g
メーカー型番
14000
メーカー
日本磨料工業(PIKAL)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AJ-121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922円
( 1,014円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…150g
・研磨材入
・ステンレス製品、その他の金属製品等の汚れ落としと光沢出しに最適です
・JAN:4548745293296

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)の型番EA922AJ-121のページです。 型番EA922AJ-121に関する仕様情報を記載しております。
150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
ミガキ
4
満足度:4.0
缶のほうと両方使い分けてます かなりきれいに入れ子のミガキ加工ができるので 水廻り関係には最適です
0人が参考にしています。
金属部品の磨き
4
満足度:4.0
金型部品のメンテナンスで使用。 部品やメッキのついた部品を痛めないので良い。
0人が参考にしています。
ローラーのクロームメッキの汚れ落とし材として使用
4
満足度:4.0
クロームメッキ処理をしたローラーを使用しているが、汚れにより曇り等がつくのでそのよごれ落とし&磨き材として使用している。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)
ピカールケアー
800gパイプクリーナー
43g プラスチッククリーナー
60g 鏡用クリーナー
550g 洗濯槽クリーナー
メーカーエスコ日本磨料工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格922円852円762円729円1,239円757円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナー-クリーナークリーナークリーナークリーナー
用途機械、部品、設備、床用-水回り用機械、部品、設備、床用その他その他
商品詳細種別ピカールケアー---ピカーる鏡-
内容量150g-800g43g60g550g
メーカー型番14000--2050524320-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました