17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

薬用ハンドソープ(キレイキレイ)/詰替用

通常単価(税別)
5735,362
税込単価
6305,898
通常出荷日:3日目

【特長】・キレイキレイ殺菌成分配合で、手肌を清潔に保ちます・100%植物性洗浄成分使用で、お肌にマイル...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
250ml
1個
4L
1個
詰替用(200ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
787
( 866 )
3日目
5,362
( 5,898 )
3日目
573
( 630 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キレイキレイ殺菌成分配合で、手肌を清潔に保ちます
・100%植物性洗浄成分使用で、お肌にマイルド
・手に香りが残りにくい、シトラスフルーティの香り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬用ハンドソープ(キレイキレイ)/詰替用のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
消毒と洗浄用
5
満足度:5.0
消毒用に手洗い場に設置しています。 すすぎ残りも少ないので良いです。 詰め替えが出来るでエコで良いと思います。
0人が参考にしています。
ハンドソープとして
4
満足度:4.0
こちらの泡ではなく、液体タイプです。 よくある家庭用の泡タイプがよい方はご注意ください。
0人が参考にしています。
普段の手洗い用に使用
5
満足度:5.0
安心のメーカー品で問題なく使用できます。 特に空気が乾燥し風邪をひきやすい時期にはオススメです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬用ハンドソープ(キレイキレイ)/詰替用
薬用泡ハンドソープ
480ml ボディソープ/詰替用
4.5L ハンドソープ・薬用
150×300mm 消毒ウェットタオル/詰替用
ボディソープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格573-1,134 -1,0835,485 -4,066 -3,682 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目1日目2日目〜
詳細1弱酸性殺菌成分配合パラベン(防腐剤)フリー弱アルカリ性入数:1ロール250枚天然ハーブ配合

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト