ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

55mm ごみキャッチャー(洗面台用/2個)【2個入り】

55mm ごみキャッチャー(洗面台用/2個) EA922AL-10
通常単価(税別)
482円
税込単価
530円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…直径25(直径55)×20mm・材質…ポリプロピレン・排水口のつまりを防ぎ、小物...

詳細を確認

型番:

EA922AL-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA922AL-10の仕様・寸法情報

サイズ
φ25(φ55)×20mm
材質
ポリプロピレン
入数
2個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA922AL-10
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482円
( 530円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径25(直径55)×20mm
・材質…ポリプロピレン
・排水口のつまりを防ぎ、小物もキャッチ。
・入数…2個
・JAN:4548745418835

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

55mm ごみキャッチャー(洗面台用/2個)の型番EA922AL-10のページです。 型番EA922AL-10に関する仕様情報を記載しております。
55mm ごみキャッチャー(洗面台用/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
55mm ごみキャッチャー(洗面台用/2個)
145mm ごみキャッチャー(流し台用)
42.0L ダストボックス(蓋付2個)
直径500×740mm/110Lごみかご
490x315x620mm 吸いがら入れ(現場用)
(EA995CA-60/-65用) フタ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格482円519円11,679円17,979円4,673円2,848円 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目3日目3日目
サイズφ25(φ55)×20mmφ110(φ145)×40mm-Φ500×Φ390×740mm本体:241×241×130(H)mm使用時:490×315×620(H)mm脚:外径16mm-
材質ポリプロピレンポリエチレンポリプロピレン(再生樹脂)本体:エキスパンドメタルPEコーティング、底:スチールPEコーティング本体:ブリキ板にブリキ印刷、脚:スチールパイプにクロメートメッキ再生ポリプロピレン
入数2個-2個--1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました