ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

420ml 消臭スプレー

420ml 消臭スプレー EA922AJ-66
通常単価(税別)
2,562円
税込単価
2,818円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・容量…420mL・材質…安定化二酸化塩素水、水、ジメチルエーテル・用途…飲食店、ホテル客...

詳細を確認

型番:

EA922AJ-66
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA922AJ-66の仕様・寸法情報

用途
飲食店、ホテル客室、医療施設など臭いと雑菌が気になる場所の消臭に
容量
420mL
材質
安定化二酸化塩素水、水、ジメチルエーテル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA922AJ-66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,562円
( 2,818円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…420mL
・材質…安定化二酸化塩素水、水、ジメチルエーテル
・用途…飲食店、ホテル客室、医療施設など
臭いと雑菌が気になる場所の消臭に
・安定化二酸化塩素のミストが、臭い成分を分解し、消臭と除菌の効果を発揮します。
・エアゾールなので気化が早く乾燥した後は成分が残りません。
・香料を含まない無臭タイプです。
・JAN:4548745805390

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

420ml 消臭スプレーの型番EA922AJ-66のページです。 型番EA922AJ-66に関する仕様情報を記載しております。
420ml 消臭スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml 消臭スプレー
280ml 消臭スプレー(トイレその後に)
4.0kg 消臭剤(10-100倍に希釈)
120x320mm 除湿シート(洋服ダンス)
3M 瞬間消臭スプレー 420ml
瞬間消臭スプレー
メーカーエスコエスコエスコエスコ三商スリーエムジャパン
通常価格2,562円726円6,259円522円3,481円2,567円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目1日目
用途飲食店、ホテル客室、医療施設など臭いと雑菌が気になる場所の消臭にトイレ用エアコン、住居、工場、生ゴミで発生の消臭に---
容量420mL-----
材質安定化二酸化塩素水、水、ジメチルエーテル--B型シリカゲル、不織布--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました