17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml ステンレスクリーナー

通常単価(税別)
2,223円
税込単価
2,445円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…420mL・アルカリ性タイプ・pH10.5(無リン)・重量…480g・材質…鉱物油...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 重量
    480g
  • 容量
    420mL
  • 材質
    鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水
  • 用途詳細
    ステンレス、金属部分の汚れ落とし

型番:

EA922AJ-63
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA922AJ-63の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
重量
480g
容量
420mL
材質
鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水
用途詳細
ステンレス、金属部分の汚れ落とし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AJ-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,223円
( 2,445円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…420mL
・アルカリ性タイプ
・pH10.5(無リン)
・重量…480g
・材質…鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水
・用途…ステンレス、金属部分の汚れ落とし
・再汚染防止の保護効果があります。
・スプレー缶タイプです。
・JAN:4548745805369

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml ステンレスクリーナーの型番EA922AJ-63のページです。 型番EA922AJ-63に関する仕様情報を記載しております。
420ml ステンレスクリーナーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機器納品時清掃
5
満足度:5.0
機器納品時の清掃で使っています。手油など汚れが容易に落ちます。但し部分的に使うと色が変わるので全体に使わないといけなくな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml ステンレスクリーナー
480ml ステンレスクリーナー
480ml 油汚れ用クリーナー
480ml カーペット用クリーナー
500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
147mm リング・ラベルリムーバー(ペットボトル用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,223円2,102円1,383円2,501円590円692円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー-
用途その他その他その他その他その他-
重量480g540g590g590g550g20g
容量420mL480mL480mL480mL--
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水水、界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤金属部:ステンレス刃物鋼、樹脂:ポリプロピレン樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました