ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4.0kg 消臭剤(10-100倍に希釈)

通常単価(税別)
6,259円
税込単価
6,885円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・成分…エタノール・液性…弱アルカリ性・内容量…4kg・希釈…原液/100倍希釈・無香料・...

詳細を確認

型番:

EA922AJ-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA922AJ-22の仕様・寸法情報

用途
エアコン、住居、工場、生ゴミで発生の消臭に
成分
エタノール
内容量
4kg
希釈
原液~100倍希釈
液性
弱アルカリ性
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA922AJ-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,259円
( 6,885円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・成分…エタノール
・液性…弱アルカリ性
・内容量…4kg
・希釈…原液/100倍希釈
・無香料
・用途…エアコン、住居、工場、生ゴミで発生の消臭に
・悪臭を香りでごまかすことなく、化学的(カップリング効果)に除去します。
・原液または希釈液を直接噴霧してください。
・JAN:4548745901702

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0kg 消臭剤(10-100倍に希釈)の型番EA922AJ-22のページです。 型番EA922AJ-22に関する仕様情報を記載しております。
4.0kg 消臭剤(10-100倍に希釈)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0kg 消臭剤(10-100倍に希釈)
280ml 消臭スプレー(トイレその後に)
400ml 消臭剤(トイレの消臭力 アクアソープ)
300g 消臭液 EA939-36
630g 消臭剤(無香空間)
420ml 消臭スプレー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,259円726円741円1,113円1,165円2,562円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途エアコン、住居、工場、生ゴミで発生の消臭にトイレ用---飲食店、ホテル客室、医療施設など臭いと雑菌が気になる場所の消臭に
成分エタノール脂肪酸塩系消臭剤、第四級アンモニウム塩、エタノール植物精油、ミネラル消臭剤、香料(無香料は除く)、界面活性剤(非イオン、陰イオン)---
内容量4kg280ml400mL300g630g-
希釈原液~100倍希釈--100倍--
液性弱アルカリ性-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました