17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

0.8mm 綿帆布(9号/OD色)

0.8mm 綿帆布(9号/OD色)
通常単価(税別)
5,96925,986
税込単価
6,56628,585
通常出荷日:3日目

・幌、シート、袋物、保持袋等に最適

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

重量

カラー

糸の太さ

糸の太さ(号数)

最小発注数量
2000
-
-
9号
-
1個
5000
約3kg
ODグリーン
-
9号
1個
10000
約6kg
ODグリーン
-
9号
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,969
( 6,566 )
3日目
13,443
( 14,787 )
3日目
25,986
( 28,585 )
3日目

詳細情報

基本情報

・幌、シート、袋物、保持袋等に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.8mm 綿帆布(9号/OD色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.8mm 綿帆布(9号/OD色)
1.0mm 綿帆布(6号/OD色)
ナイロンシート・布(裏面PUコート/黄)
1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)
ナイロンシート・布(裏面PVCコート/OD)
0.5mm ケブラー生地
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,969-6,972 -4,692 -50,6418,878 -6,894 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目1日目3日目1日目
材質【クロス・ファブリック】綿【クロス・ファブリック】綿【樹脂】MC(ナイロン)【樹脂】ポリエステル【樹脂】MC(ナイロン)【その他】その他
幅(mm)9209201170103011701000
厚さ(mm)0.810.180.560.60.5
詳細1染樹脂、パラフィン防水加工染樹脂、パラフィン防水加工打込本数(1インチ角)110本---
材質詳細綿100%綿100%210デニールナイロン100%、裏面PUコートポリエステル、塩化ビニールナイロン(420デニール)、裏面PVCコートケブラー繊維100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト