17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

シリコーンゴム丸紐 (半透明)

シリコーンゴム丸紐 (半透明)
通常単価(税別)
624円~3,044円
税込単価
686円~3,348円
通常出荷日:4日目~16日目

・商品タイプ:丸棒・材質:シリコーンゴム

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

定尺(最大長さ)

(m)

サイズ(φmm)

最小発注数量
100
2
1個
100
3
1個
100
4
1個
100
5
1個
100
6
1個
100
7
1個
100
8
1個
50
9
1個
50
10
1個
50
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624円
( 686円 )
4日目
751円
( 826円 )
4日目
882円
( 970円 )
4日目
1,023円
( 1,125円 )
4日目
1,125円
( 1,238円 )
4日目
1,363円
( 1,499円 )
16日目
1,592円
( 1,751円 )
16日目
1,941円
( 2,135円 )
13日目
2,673円
( 2,940円 )
13日目
3,044円
( 3,348円 )
16日目

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:丸棒
・材質:シリコーンゴム

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーンゴム丸紐 (半透明)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
衝撃防止
4
満足度:4.0
好きな寸法にカット出来使用しやすい、また包装機メーカーで購入するより低価格で購入出来る。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンゴム丸紐 (半透明)
EPDM丸紐
EPDMスポンジ丸紐
クロロプレンゴム紐
ニトリルゴム紐 NBR-シリーズ
導電ゴムシート DBR-60シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格624円-3,181円 -2,833円 -660円 -652円 -12,977円 -
通常出荷日4日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜12日目
材質シリコーンゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)EPDM(エチレンプロピレンゴム)クロロプレンゴムニトリルゴム-
硬度55±5(タイプA)70±5(タイプA)10~20±5(アスカ―C)60±5(JIS タイプA)72±5(タイプA)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト