ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

9.2x127mm ドリルビット(Co HSS)

9.2x127mm ドリルビット(Co HSS) EA824NK-9.2
通常単価(税別)
3,866
税込単価
4,253
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…コバルトハイス鋼・用途…厚み≦5Dの鉄鋼用・刃先径…9.2mm・全長…127mm・...

詳細を確認

型番:

EA824NK-9.2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA824NK-9.2の仕様・寸法情報

入数
1本入り
全長
127mm
刃先径
9.2mm
材質
コバルトハイス鋼
溝長
65mm
用途
厚み≦5Dの鉄鋼用

型番リスト

表示件数
型番
EA824NK-9.2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,866
( 4,253 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…コバルトハイス鋼
・用途…厚み≦5Dの鉄鋼用
・刃先径…9.2mm
・全長…127mm
・溝長…65mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340271913

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9.2x127mm ドリルビット(Co HSS)の型番EA824NK-9.2のページです。 型番EA824NK-9.2に関する仕様情報を記載しております。
9.2x127mm ドリルビット(Co HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.2x127mm ドリルビット(Co HSS)
2.3x 58mm ドリルビット(HSS/2本)
1.1x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング
12.0x300mm ドリルビット(ロング HSS)
1.5x 40mm ドリルビット(TiN coat HSS)
3.2x 49mm ドリルビット(超硬ソリッド)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,8668752,86012,1008404,430
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目2日目
入数1本入り2本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
全長127mm58mm--40mm49mm
刃先径9.2mm2.3mm--1.5mm3.2mm
材質コバルトハイス鋼HSS(ハイス)--HSS(ハイス)-
溝長65mm33mm--18mm17.5mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト