17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6x 5.4mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) EA819JT-6

6x 5.4mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

通常単価(税別)
4,069
税込単価
4,476
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・刃径…6mm・刃長…5.4mm・全長…50mm・刃形状…aluカット・材質...

詳細を確認
  • 材質
    タングステンカーバイド
  • 刃形状
    aluカット
  • 全長
    50mm
  • 刃径
    6mm
  • 入数
    1本入り
  • 刃長
    5.4mm
  • 軸径
    6mm
  • 適合材質
    アルミニウム、プラスチック

型番:

EA819JT-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819JT-6の仕様・寸法情報

材質
タングステンカーバイド
刃形状
aluカット
全長
50mm
刃径
6mm
入数
1本入り
刃長
5.4mm
軸径
6mm
適合材質
アルミニウム、プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA819JT-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,069
( 4,476 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・刃径…6mm
・刃長…5.4mm
・全長…50mm
・刃形状…aluカット
・材質…タングステンカーバイド
・適合材質…アルミニウム、プラスチック
・入数…1本入り
・JAN:4548745386783

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6x 5.4mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)の型番EA819JT-6のページです。 型番EA819JT-6に関する仕様情報を記載しております。
6x 5.4mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6x 5.4mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
6.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
6.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
4.5x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
4.0x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,0691,4901,4261,1371,0451,097
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質タングステンカーバイドHSS(チタニウムコーティング)HSS(チタニウムコーティング)HSS(チタニウムコーティング)HSS(チタニウムコーティング)HSS(チタニウムコーティング)
刃形状aluカット-----
全長50mm65mm65mm57mm51mm57mm
刃径6mm-----
入数1本入り2本入り2本入り2本入り2本入り2本入り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト