ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)

38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC) EA819HY-64
通常単価(税別)
777
税込単価
855
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・インパクトドライバー対応・六角軸(6.35mm)・粒度…#80・超硬合金・セラミック・ガ...

詳細を確認

型番:

EA819HY-64
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819HY-64の仕様・寸法情報

直径(mm)
38
形状
ストレート
高さ(mm)
13
最大回転数(rpm)
6,000
粒度
#80
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819HY-64
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
777
( 855 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・インパクトドライバー対応
・六角軸(6.35mm)
・粒度…#80
・超硬合金・セラミック・ガラス・石材・木工・プラスチック等にご使用頂けます。
・直径(mm)…38
・高さ(mm)…13
・最大回転数(rpm)…6,000
・形状…ストレート
・JAN:4548745258578

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)の型番EA819HY-64のページです。 型番EA819HY-64に関する仕様情報を記載しております。
38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)
50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)
25x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)
19x38mm/6角軸 軸付砥石(傘/GC)
32x32mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)
19x38mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/GC)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格777889922922922922
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径(mm)385025193219
形状ストレートストレートストレートストレート砲弾
高さ(mm)131325383238
最大回転数(rpm)6,0006,00010,00010,0003,0003,000
粒度#80#80#80#80#80#80