ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ポリシングペースト(白/金属光沢用)

ポリシングペースト(白/金属光沢用) EA819D-3
通常単価(税別)
1,088
税込単価
1,197
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…金属光沢用・カラー…白・サイズ…30×15×65(L)mm・重量…75g・入数…1...

詳細を確認

型番:

EA819D-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819D-3の仕様・寸法情報

カラー
サイズ
30×15×65(L)mm
用途
金属光沢用
重量
75g
入数
1個入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819D-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,088
( 1,197 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…金属光沢用
・カラー…白
・サイズ…30×15×65(L)mm
・重量…75g
・入数…1個入り
・JAN:4518340886025

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリシングペースト(白/金属光沢用)の型番EA819D-3のページです。 型番EA819D-3に関する仕様情報を記載しております。
ポリシングペースト(白/金属光沢用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリシングペースト(白/金属光沢用)
ポリシングペースト(緑/硬質金属用)
75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
10x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)
3.0x 15mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
100x915mm レジンベルト(# 80/2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0881,1952,4366411,3401,912
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
カラー----
サイズ30×15×65(L)mm30×15×65(L)mm---100×915mm
用途金属光沢用硬金属用金属、プラスチック等の仕上げ金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼
重量75g75g約118g6g約2.78g150g
入数1個入り1個入り1本入り1本入り1本入り-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました