ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ポリシングペースト(緑/硬質金属用)

ポリシングペースト(緑/硬質金属用) EA819D-1
通常単価(税別)
1,195
税込単価
1,315
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…硬金属用・カラー…緑・サイズ…30×15×65(L)mm・重量…75g・入数…1個...

詳細を確認

型番:

EA819D-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819D-1の仕様・寸法情報

カラー
サイズ
30×15×65(L)mm
用途
硬金属用
重量
75g
入数
1個入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819D-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,195
( 1,315 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…硬金属用
・カラー…緑
・サイズ…30×15×65(L)mm
・重量…75g
・入数…1個入り
・JAN:4518340886001

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリシングペースト(緑/硬質金属用)の型番EA819D-1のページです。 型番EA819D-1に関する仕様情報を記載しております。
ポリシングペースト(緑/硬質金属用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリシングペースト(緑/硬質金属用)
ポリシングペースト(白/金属光沢用)
100x915mm レジンベルト(# 40/2本)
3x6x150mm スティック砥石(フィニッシュストン/9本組)
#240 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
3.0x 15mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1951,0882,1368,9909341,340
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
カラー----
サイズ30×15×65(L)mm30×15×65(L)mm100×915mm3×6×150mm--
用途硬金属用金属光沢用各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼最終仕上げ用(フィニッシュストン)鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に
重量75g75g150g68g(1組あたり)39g約2.78g
入数1個入り1個入り--1本入り1本入り
よく一緒に購入される商品