17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット EA811AS-12

12 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

通常単価(税別)
4,630円
税込単価
5,093円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦ん...

詳細を確認
  • 刃先径
    12.0mm
  • 全長
    90mm
  • 対応機種
    コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モードで使用)など
  • 有効長
    55mm
  • 六角シャンク
    6.35mm

型番:

EA811AS-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA811AS-12の仕様・寸法情報

刃先径
12.0mm
全長
90mm
対応機種
コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モードで使用)など
有効長
55mm
六角シャンク
6.35mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA811AS-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,630円
( 5,093円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦んぽアンカー下穴用
・インパクトドライバ゙等で簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。
・回転専用だから環境にやさしく居ながら工事に最適です。
・粉塵が飛散しにくく、静かな穿孔ができます。
・乾式だから水処理不要で現場を汚しません。
・対応機種…コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モードで使用)など
・六角シャンク…6.35mm
・刃先径…12.0mm
・全長…90mm
・有効長…55mm
・JAN:4548745734089

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットの型番EA811AS-12のページです。 型番EA811AS-12に関する仕様情報を記載しております。
12 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット
12.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット
12.7mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット
10 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット
6.4mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット
8.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,630円4,630円4,630円4,630円4,249円4,249円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目6日目
刃先径12.0mm12.5mm12.7mm10.0mm6.4mm8.5mm
全長90mm90mm100mm95mm80mm80mm
対応機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モードで使用)などコードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モードで使用)などコードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モードで使用)などコードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モードで使用)などコードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モードで使用)などコードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モードで使用)など
有効長55mm55mm65mm60mm45mm45mm
六角シャンク6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました