17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング EA810MC-12

12.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング

通常単価(税別)
2,902円
税込単価
3,192円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに・...

詳細を確認
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 全長
    216mm
  • 刃先径
    12.0mm
  • 有効長
    150mm
  • 適応機種
    ハンマードリル
  • 用途
    コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに

型番:

EA810MC-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA810MC-12の仕様・寸法情報

シャンク形状
SDSプラスシャンク
全長
216mm
刃先径
12.0mm
有効長
150mm
適応機種
ハンマードリル
用途
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA810MC-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,902円
( 3,192円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
・3枚刃のために真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
・対鉄筋性能に優れています。
・適応機種…ハンマードリル
・シャンク形状…SDSプラスシャンク
・刃先径…12.0mm
・有効長…150mm
・全長…216mm
・JAN:4548745381269

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングの型番EA810MC-12のページです。 型番EA810MC-12に関する仕様情報を記載しております。
12.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング
12.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング
12.7x150mm SDSプラスドリルビット/ロング
10.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング
12.0x100mm SDSプラスドリルビット
10.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,902円3,029円3,029円2,704円1,539円2,798円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
全長216mm216mm216mm216mm166mm316mm
刃先径12.0mm12.5mm12.7mm10.5mm12.0mm10.0mm
有効長150mm150mm150mm150mm100mm250mm
適応機種ハンマードリルハンマードリルハンマードリルハンマードリルハンマードリルハンマードリル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト