ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

125mm マジックサンダーバフ(2枚入)【2個入り】

通常単価(税別)
1,110
税込単価
1,221
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・直径…125mm・粒度…#600相当(細目)・適正回転数…1500/2400rpm・取付...

詳細を確認

型番:

EA809XG-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA809XG-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
サンダー用ペーパー
粒度(#)
600相当(細目)
適応工具
電動サンダー
外径(mm)
125
用途
錆落とし
入数
2枚入り
取付方法
マジック式
適正回転数
1500~2400rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA809XG-4
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,110
( 1,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径…125mm
・粒度…#600相当(細目)
・適正回転数…1500/2400rpm
・取付方法…マジック式
・入数…2枚入り
・用途…金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに
・JAN:4518340198869

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm マジックサンダーバフ(2枚入)の型番EA809XG-4のページです。 型番EA809XG-4に関する仕様情報を記載しております。
125mm マジックサンダーバフ(2枚入)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ケレン用
5
満足度:5.0
 薄肉鋼板のケレン作業で使っています。  程よい強さで母材を殆ど削らずに赤錆だけ削れるので、薄肉を扱うには助かります。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm マジックサンダーバフ(2枚入)
#80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
[緑] 磨きウールバフ(2枚)
125x10mm フェルトバフ(マジック式)
125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット
サンドペーパー(マジック式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1101,0507,7211,0401,0301,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプサンダー用ペーパーディスクペーパー---サンダー用ペーパー
粒度(#)600相当(細目)80----
適応工具電動サンダー----電動サンダー
外径(mm)125125---125
用途錆落とし表面研磨----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト