ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コンパス(特殊合金圧延材製)

コンパス(特殊合金圧延材製) EA765G-12
通常単価(税別)
4,079円
税込単価
4,487円
通常出荷日:3日目

型番:

EA765G-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA765G-12の仕様・寸法情報

詳細1
特殊合金圧延材製
全長
150mm
適正使用半径
20~180mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA765G-12

全長

適正使用半径

最小発注数量
150mm
20~180mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,079円
( 4,487円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパス(特殊合金圧延材製)の型番EA765G-12のページです。 型番EA765G-12に関する仕様情報を記載しております。
コンパス(特殊合金圧延材製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパス(特殊合金圧延材製)
三角スケール[縮小コピー用]
SEデバイダー
マイクロスプリングコンパス
三角スケール[建築土用]
定規(アクリル製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,079円1,271円 -3,011円 -5,775円 -1,271円 -541円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1特殊合金圧延材製ビニールケース付特殊合金圧延材製0.5mm芯建築士用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました