ファクトリーサプライ用品技術窓口

15W ワイドレンジスピーカー

通常単価(税別)
20,846円
税込単価
22,931円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・定格インピーダンス…670Ω・工場内及び屋外用・IP値…X4・定格入力…15W・出力音圧...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 防水性
    有
  • 重量
    2.7kg
  • IP値
    X4
  • サイズ
    300×202×300mm
  • メーカー
    ユニペックス(UNI-PEX)
  • 再生周波数帯域
    150Hz~15kHz(偏差20dB)
  • 出力音圧レベル
    101dB(1W/1m)
  • 取付金具
    U字形ブラケットL形
  • 型式
    LHA-15T
  • 定格インピーダンス
    670Ω
  • 定格入力
    15W

型番:

EA763CS-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA763CS-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
防水性
有
重量
2.7kg
IP値
X4
サイズ
300×202×300mm
メーカー
ユニペックス(UNI-PEX)
再生周波数帯域
150Hz~15kHz(偏差20dB)
出力音圧レベル
101dB(1W/1m)
取付金具
U字形ブラケットL形
型式
LHA-15T
定格インピーダンス
670Ω
定格入力
15W

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763CS-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,846円
( 22,931円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格インピーダンス…670Ω
・工場内及び屋外用
・IP値…X4
・定格入力…15W
・出力音圧レベル…101dB(1W/1m)
・再生周波数帯域…150Hz/15kHz(偏差20dB)
・サイズ…300×202×300mm
・重量…2.7kg
・取付金具…U字形ブラケットL形
・JAN:4548745226010

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15W ワイドレンジスピーカーの型番EA763CS-3のページです。 型番EA763CS-3に関する仕様情報を記載しております。
15W ワイドレンジスピーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15W ワイドレンジスピーカー
10W トランス付スピーカー
30W トランス付スピーカー
10W スピーカー
15W メガホン
15W 防滴型スピーカー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,846円12,263円27,728円11,013円26,101円 -13,067円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
防水性有有有有有有
重量2.7kg1.6kg4.3kg1.4kg約950g-
IP値X46565-X4-
サイズ300×202×300mmΦ212×259mmΦ510×500mm152×232×239(L)mmΦ210×319×291(H)mm232(W)×239(D)×152(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました