ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個)【55個入り】

厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個) EA762HM-101
通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA762HM-10用スペアクリップ(中玉)・材質…ステンレス・サイズ…16(W)×11...

詳細を確認

型番:

EA762HM-101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (55個入り)

EA762HM-101の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
入数
55個
サイズ
16(W)×11(D)×4.8(H)mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762HM-101
最小発注数量
1パック

55個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA762HM-10用スペアクリップ(中玉)
・材質…ステンレス
・サイズ…16(W)×11(D)×4.8(H)mm
・入数…55個
・JAN:4518340213746

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個)の型番EA762HM-101のページです。 型番EA762HM-101に関する仕様情報を記載しております。
厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個)
厚さ6.4mm クリップ(ステンレス製/50個)
55mm クリップ(ステンレス製/5個)
43x53x33mm クリップ(マグネット付)
55mm クリップ(OD色/10個)
25mm バインダークリップ(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,021円1,021円931円738円526円653円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレスステンレスステンレス18-8(SUS304)ABS樹脂鉄ニッケルメッキ
入数55個50個5個1個-10個
サイズ16(W)×11(D)×4.8(H)mm16(W)×11(D)×6.4(H)mm17(W)×26(D)×55(H)mm43(W)×53(D)×33(H)mm17.5×30×55(H)mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました