ファクトリーサプライ用品技術窓口

31x40mm フック(ステンレス製)

通常単価(税別)
477円
税込単価
525円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ステンレスSUS304・仕上げ…バレル研磨仕上げ・高さ…40mm・奥行…31mm・...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレスSUS304
  • 幅
    10mm
  • 高さ
    40mm
  • 穴径
    3.2mm
  • 奥行
    31mm
  • 付属品
    取付用木ネジ
  • 口の開き
    21mm
  • 使用荷重
    4kgまで
  • 仕上
    バレル研磨仕上げ

型番:

EA951DD-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951DD-3の仕様・寸法情報

材質
ステンレスSUS304
幅
10mm
高さ
40mm
穴径
3.2mm
奥行
31mm
付属品
取付用木ネジ
口の開き
21mm
使用荷重
4kgまで
仕上
バレル研磨仕上げ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA951DD-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477円
( 525円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレスSUS304
・仕上げ…バレル研磨仕上げ
・高さ…40mm
・奥行…31mm
・幅…10mm
・穴径…3.2mm
・口の開き…21mm
・使用荷重…4kgまで
・付属品…取付用木ネジ
・使いやすいステンレス製のフック。
・JAN:4548745987942

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

31x40mm フック(ステンレス製)の型番EA951DD-3のページです。 型番EA951DD-3に関する仕様情報を記載しております。
31x40mm フック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
31x40mm フック(ステンレス製)
47x79mm フック(スチール製シリコンコート)
39x56mm フック(スチール製シリコンコート)
26x49x14mm 収納フック
3.0ton 吊フック
33x40mm 回転フック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格477円901円889円922円23,703円615円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ステンレスSUS304スチールスチール--SUS304
幅10mm12mm9mm---
高さ40mm79mm56mm--40mm
穴径3.2mm3.5mm3mm--3.5mm
奥行31mm47mm39mm--33mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました