17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マグネットバー EA762FFシリーズ

通常単価(税別)
359360
税込単価
395396
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

メモや伝票などの貼り付けに。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

吸着力

サイズ

本体重量

カラー

最小発注数量
450gf
300(W)×15(D)×7(H)mm
59g
1個
450gf
300(W)×15(D)×7(H)mm
59g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
2日目
359
( 395 )
2日目

詳細情報

基本情報

メモや伝票などの貼り付けに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットバー EA762FFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットバー EA762FFシリーズ
600mm マグネットバー
粘着付マグネットシート
強力マグネット(赤)
超強力マグネット(ネオジウム)
ペーパーロック(マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格359-1,1507,150 -1,240 -877 -2,070
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
材質本体:再生50%ABS樹脂、裏面:マグネット再生ABS樹脂、強力ラバー磁石フェライト+エラストマーフェライト磁石、スチールネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)アルミ
詳細1入数:1本入数:1本粘着テープ付耐腐食磁気防止プレート付両面テープ付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト