17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

600mm マグネットバー

600mm マグネットバー

通常単価(税別)
1,150円~1,360円
税込単価
1,265円~1,496円
通常出荷日:2日目~3日目一部当日出荷可能

・地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。・樹脂部に再生ABSを40%以上使用していま...

詳細を確認
  • 材質
    再生ABS樹脂、強力ラバー磁石
  • サイズ
    600×15×7mm
  • 本体重量
    100g
  • 詳細1
    入数:1本
  • パッケージ重量
    109g
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
レッド
1個
ホワイト
1個
ブルー
1個
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360円
( 1,496円 )
2日目
1,150円
( 1,265円 )
2日目
1,360円
( 1,496円 )
2日目
1,360円
( 1,496円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。
・樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

600mm マグネットバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600mm マグネットバー
蛍光マグネットシート
マグネットバー EA762FFシリーズ
強力マグネット
1.0mm 両面カラーマグネットシート
強力マグネット(赤)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,150円-1,453円359円 -780円 -2,179円 -1,440円 -
通常出荷日2日目〜3日目2日目〜3日目3日目1日目
材質再生ABS樹脂、強力ラバー磁石表面:塩ビ、裏面:磁石本体:再生50%ABS樹脂、裏面:マグネットサマリウムコバルト、真鍮フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)フェライト磁石、スチール
サイズ600×15×7mm200×300mm----
本体重量100g-----
詳細1入数:1本マグネット式入数:1本磁気防止プレート付両面カラータイプ耐腐食
パッケージ重量109g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト