ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

貼る画鋲/ワッポン

通常単価(税別)
510円
税込単価
561円
通常出荷日:3日目

ガラス、タイル、レンガ、大理石、コンクリート等の穴の開けたくない・開けられない場所に最適です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

入数

サイズ

最小発注数量
赤
丸型24個・十字型15個
φ18mm・21×21mm
1個
ピンク
角型48個
15×15mm
1個
緑
角型48個
15×15mm
1個
オレンジ
角型48個
15×15mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510円
( 561円 )
3日目
510円
( 561円 )
3日目
510円
( 561円 )
3日目
510円
( 561円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ガラス、タイル、レンガ、大理石、コンクリート等の穴の開けたくない・開けられない場所に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貼る画鋲/ワッポンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼る画鋲/ワッポン
貼る画鋲(強力型)(48個×5シート)
カラーピン(ロング/11本)
カラーピン(針長10mm)
貼る画鋲ワッポン ノーマル
貼る画鋲ワッポン オリジナル柄
メーカーエスコエスコエスコエスコミツヤミツヤ
通常価格510円967円495円555円465円465円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
材質架橋ポリエチレン発泡体アクリル系粘着剤,ポリエチレンフォーム基材PS樹脂、鋼線PS樹脂、鋼線--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画びょう・ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト