ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

替 刃(EA762EB-40~42A用・ミシン目刃/2枚)【2個入り】

替 刃(EA762EB-40~42A用・ミシン目刃/2枚) EA762EB-402
通常単価(税別)
1,033円
税込単価
1,136円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA762EB-40A、-42A用替刃・刃…ミシン目刃・入数…2枚・ミシン目刃は、往復断...

詳細を確認

型番:

EA762EB-402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA762EB-402の仕様・寸法情報

刃
ミシン目刃
入数
2枚

型番リスト

表示件数
型番
EA762EB-402
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,033円
( 1,136円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA762EB-40A、-42A用替刃
・刃…ミシン目刃
・入数…2枚
・ミシン目刃は、往復断裁できません。
・JAN:4518340395558

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

替 刃(EA762EB-40~42A用・ミシン目刃/2枚)の型番EA762EB-402のページです。 型番EA762EB-402に関する仕様情報を記載しております。
替 刃(EA762EB-40~42A用・ミシン目刃/2枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替 刃(EA762EB-40~42A用・ミシン目刃/2枚)
替 刃(EA762EB-40~42A用・丸刃/2枚)
カッターマット(EA762EB-42,42A用/5本)
[EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本)
EA762EB-29A、31A用替刃
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコカール事務器
通常価格1,033円1,033円1,573円1,402円1,003円530円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目5日目
刃ミシン目刃丸刃----
入数2枚2枚5本5本--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました