17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ラミネートフィルム(片面マット)【100個入り】

ラミネートフィルム(片面マット)
通常単価(税別)
2,4485,847
税込単価
2,6936,432
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

用途

最小発注数量
188×263mm
B5サイズ
1パック

100個入り

216×303mm
A4サイズ
1パック

100個入り

263×370mm
B4サイズ
1パック

100個入り

303×426mm
A3サイズ
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,448
( 2,693 )
3日目
3,496
( 3,846 )
3日目
4,641
( 5,105 )
3日目
5,847
( 6,432 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラミネートフィルム(片面マット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネートフィルム(片面マット)
ラミネートフィルム
303x216mm/A4 ラミネートフィルム(横型/100枚)
ラミネーター用フィルム
ラミネーターフィルム(厚さ100ミクロン)
ラミネーターフィルム 100μ マット キャッシュカード
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコアスカ
通常価格2,448-2,884 -2,3971,308 -453 -633
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル-
厚さ100ミクロン250ミクロン100ミクロン150ミクロン100ミクロン-
入数100枚50枚----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト