ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[単5x 2本] 乾電池(アルカリ)【2個入り】

[単5x  2本] 乾電池(アルカリ) EA758YA-5A
通常単価(税別)
619
税込単価
681
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・単5形・サイズ…約直径12.0×30.2mm・入数…2本・グリーン購入適合商品・JAN:...

詳細を確認

型番:

EA758YA-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA758YA-5Aの仕様・寸法情報

サイズ
約φ12.0×30.2mm
型式
LR1XJ/2S
入数
2本
メーカー
パナソニック

型番リスト

表示件数
型番
EA758YA-5A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619
( 681 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・単5形
・サイズ…約直径12.0×30.2mm
・入数…2本
・グリーン購入適合商品
・JAN:4518340304550

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[単5x 2本] 乾電池(アルカリ)の型番EA758YA-5Aのページです。 型番EA758YA-5Aに関する仕様情報を記載しております。
[単5x 2本] 乾電池(アルカリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単5x 2本] 乾電池(アルカリ)
アルカリ乾電池 パナソニックアルカリ(金) 形式:単3形(1.5V) LR6XJ/2S
[単2×4本]乾電池・エボルタネオ
2CR5/6V 乾電池(リチウム・カメラ用)
乾電池エボルタNEO 単1形 LR20NJ
[12V×1本]乾電池(アルカリ)
メーカーエスコPanasonicエスコエスコエスコエスコ
通常価格6196301,0651,4941,090803
通常出荷日3日目4日目3日目3日目2日目3日目
サイズ約φ12.0×30.2mm-約φ26.2×50mm(1本)17.0×34.0×45.0mm-φ10.1×28mm
型式LR1XJ/2S-LR14NJ/4SW2CR-5WLR20NJ/4SWLR-V08/1BP
入数2本-4本1個-1本
メーカーパナソニック-パナソニックパナソニック-パナソニック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました