ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電磁波測定器

通常単価(税別)
29,610
税込単価
32,571
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・磁界軸…単磁界軸・測定周波数…30/300Hz・センサー、測定方式…マグネチックコイル・...

詳細を確認

型番:

EA703G-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA703G-1の仕様・寸法情報

商品区分
電磁波測定器
寸法(W×H×D)(mm)
68×163×24
本体質量(g)
215
測定レンジ
20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG
分解能
20μT/200mG:0.01μT/0.1mG、200μT/2000mG:0.1μT/1mG、2000μT/20000mG:1μT/10mG
磁界軸
単磁界軸
測定方式
マグネチックコイル
精度
20μT/200mG:±(4%rdg+3dgt)、200μT/2000mG:±(5%rdg+3dgt)、2000μT/20000mG:±(10%rdg+3dgt)
測定周波数
30~300Hz
メーカー
FUSO
メーカー型番
EMF-823
電源
9Vアルカリ電池(006P)×1個

型番リスト

表示件数
型番
EA703G-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,610
( 32,571 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・磁界軸…単磁界軸
・測定周波数…30/300Hz
・センサー、測定方式…
マグネチックコイル
・測定レンジ…20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG
・精度…
20μT/200mG:±(4%rdg+3dgt)
200μT/2000mG:±(5%rdg+3dgt)
2000μT/20000mG:±(10%rdg+3dgt)
・分解能…
20μT/200mG:0.01μT/0.1mG
200μT/2000mG:0.1μT/1mG
2000μT/20000mG:1μT/10mG
・電源…9V電池×1個
・サイズ…68(W)×24(D)×163(H)mm
・重量…215g
・JAN:4548745017687

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁波測定器の型番EA703G-1のページです。 型番EA703G-1に関する仕様情報を記載しております。
電磁波測定器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁波測定器
電磁波測定器(3磁界)
6024PV 太陽光発電システム総合試験機
記録紙 9232
ピン形リード 9770
ディスプレイユニット CM7290
メーカーエスコエスコ共立電気計器日置電機日置電機日置電機
通常価格29,61061,76073,7548,89339,13136,555
通常出荷日1日目2日目1日目6日目6日目21日目
商品区分電磁波測定器電磁波測定器太陽光発電用計測器---
寸法(W×H×D)(mm)68×163×2480×370×80----
本体質量(g)215180----
測定レンジ20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG-----
分解能20μT/200mG:0.01μT/0.1mG、200μT/2000mG:0.1μT/1mG、2000μT/20000mG:1μT/10mG-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他電気計測器カテゴリの売れ筋ランキング