17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

AT103-250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AT103-250の仕様・寸法情報

測定範囲
250
保護等級
IP53相当
ケーブル長さ(m)
3
JANコード
4946368583785
トラスココード
465-6831
質量(g)
1800
有効測定長 (mm)
250
信号ケーブルの長さ(m)
3

絞り込み条件

  • 測定範囲

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT103-250

測定範囲

JANコード

トラスココード

質量

(g)

有効測定長 

(mm)

最小発注数量
250
4946368583785
465-6831
1800
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,326円
( 119,159円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体断面寸法37.5×49.5mmの標準タイプです。
・測定範囲が広く機種も豊富です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニヤスケール(標準タイプ)の型番AT103-250のページです。 型番AT103-250に関する仕様情報を記載しております。
リニヤスケール(標準タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニヤスケール(標準タイプ)
リニヤスケール(スリムタイプ)
543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H用RS-232接続ケーブル
リニヤゲージ用延長ケーブル(ミツトヨ品番)
フットスイッチ
リニヤゲージ RSリンクケーブル
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格108,326円110,884円 -14,170円9,655円4,942円7,351円
通常出荷日5日目1日目〜2日目4日目在庫品1日目4日目
保護等級IP53相当IP53相当----
ケーブル長さ(m)332520.5
信号ケーブルの長さ(m)33----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました