ツール用品技術窓口

高周波デジタル3磁界軸電磁波計

通常単価(税別)
76,182円
税込単価
83,800円
通常出荷日:16日目

【特長】・X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定・手動で200件のデータメモリが可能・過負荷検知"OL"...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 分解能
    0.1mV/m,0.1μA/m,0.001μW/㎡,0.001μW/㎠
  • サイズ (mm)
    370H×80W×80D
  • 測定範囲
    38mV/m~11V/m
  • JANコード
    4562161453287
  • セット内容
    006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書

型番:

TM-196
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TM-196の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
分解能
0.1mV/m,0.1μA/m,0.001μW/㎡,0.001μW/㎠
サイズ(mm)
370H×80W×80D
測定範囲
38mV/m~11V/m
JANコード
4562161453287
セット内容
006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-196
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,182円
( 83,800円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定
・手動で200件のデータメモリが可能
・過負荷検知"OL"表示機能付き
・ON/OFFアラーム設定機能付
・オートパワーオフ設定機能付(0~99分)
・10MHz~8GHzの広帯域高周波の電磁波測定ができます。
・電界強度(mV/m)、磁界強度(μA/m)、電力密度(μW/m2)、電力密度(μW/cm2)が測定・演算できます。
【用途】
・携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射の測定
・盗聴器、隠しカメラの調査・発見
・携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定
・無線LAN設定工事
・高周波(RF)の電磁波場強度測定
・携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波デジタル3磁界軸電磁波計の型番TM-196のページです。 型番TM-196に関する仕様情報を記載しております。
高周波デジタル3磁界軸電磁波計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波デジタル3磁界軸電磁波計
SDカード付騒音計
騒音計 SD-2200(定番モデル)
デジタル騒音計 小型ハンディタイプ
デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO
風速温度計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格76,182円49,162円25,131円17,048円30,496円19,264円
通常出荷日16日目在庫品1日目4日目5日目3日目5日目
商品タイプ関連品騒音計騒音計騒音計関連品風速計
分解能0.1mV/m,0.1μA/m,0.001μW/㎡,0.001μW/㎠0.1dB0.1dB-Lo:1μW/㎠,Hi:10μW/㎠温度:0.1℃
サイズ(mm)370H×80W×80D245L×68W×45D54W×34D×232H55W×232L×33H本体:70W×25D×131144L×47W×26D(折りたたみ時,180°伸展可能)
測定範囲38mV/m~11V/mレベル:30~130dBレベル:32~130dBレベル:40~130dB--
JANコード456216145328745621614530104562161452945456216145040845621614538124562161451696
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました