17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

0.5kg フック(粘着付/4個)【4個入り】

0.5kg フック(粘着付/4個) EA638LL-31
通常単価(税別)
769円
税込単価
846円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…22×32×16mm・重量(パッケージ含む)…16g・耐荷重…500g・材質…本...

詳細を確認

型番:

EA638LL-31
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

EA638LL-31の仕様・寸法情報

サイズ
22×32×16mm
材質
本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系
入数
4個入り
重量(パッケージ含む)
16g
耐荷重
500g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA638LL-31
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769円
( 846円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…22×32×16mm
・重量(パッケージ含む)…16g
・耐荷重…500g
・材質…本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系
・ちょっとした小物や狭いスペースへの取り付けに最適なミニサイズ。
・壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。
・スペアテープ付
・入数…4個入り
・JAN:4548745623215

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.5kg フック(粘着付/4個)の型番EA638LL-31のページです。 型番EA638LL-31に関する仕様情報を記載しております。
0.5kg フック(粘着付/4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.5kg フック(粘着付/4個)
0.4kg フック(粘着付/5個)
0.5kg フック(粘着付/3個)
1.2kg フック(粘着付/2個)
31x53x27mm フック(マグネット付/2個)
28x32mm フック(粘着付/3個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格769円820円871円786円922円713円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ22×32×16mm32×43×22mm22×43×21mm29×70×28mm31×53×27mm28×32mm
材質本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系本体:スチロール樹脂、フック:ステンレススチール、粘着材:合成ゴム系本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着材:合成ゴム系本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系本体:ABS樹脂、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジウム磁石、フック:防錆処理鉄線ステンレス
入数4個入り5個入り3個入り2個入り2個3個
重量(パッケージ含む)16g30g22g29g46g-
耐荷重500g400g500g1.2kg1kg(取付面に対し水平方向)、2kg(取付面に対し垂直方向)5kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト