ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

60mm 吸盤補助板(2枚)【2個入り】

通常単価(税別)
521円
税込単価
573円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・外径…60mm・材質…軟質ビニール(クリア)・テープ付・入数…2枚・JAN:451834...

詳細を確認

型番:

EA638LA-17C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA638LA-17Cの仕様・寸法情報

材質
軟質ビニール(クリア)
入数
2枚
外径
60mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638LA-17C
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521円
( 573円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径…60mm
・材質…軟質ビニール(クリア)
・テープ付
・入数…2枚
・JAN:4518340377837

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60mm 吸盤補助板(2枚)の型番EA638LA-17Cのページです。 型番EA638LA-17Cに関する仕様情報を記載しております。
60mm 吸盤補助板(2枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60mm 吸盤補助板(2枚)
1.2kg フック(粘着付/2個)
フック(粘着付/2個)
20 x 49mm フック(コンクリート用/2個)
小物用フック(粘着付/2個)
28x32mm フック(粘着付/3個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格521円786円633円 -773円646円713円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質軟質ビニール(クリア)本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系ポリカーボネート66ナイロン本体:ABS樹脂、フック:スチール(メッキ仕上げ)ステンレス
入数2枚2個入り2個入り2個2個入り3個
外径60mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました