17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[偏心レバー]クランプジョー

通常単価(税別)
12,48012,105
税込単価
13,72813,316
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・レバー動作により素早くワークピースへのクランピングできます

型番:

EA637JD-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA637JD-12の仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
クランプユニット/オプション
ユニット
クランプ方法
側面カム固定式
本体材質
焼入れ鋼
本体/周辺用品
本体
セット/単品
単品
Bサイズ
48mm
L1サイズ
200mm
適合ねじ
M10
適合T溝
12
JANコード
4548745357950
-
-

絞り込み条件

  • 適合ねじ

  • 適合T溝

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
EA637JD-12

適合ねじ

適合T溝

JANコード

最小発注数量
M10
12
4548745357950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,48012,105
( 13,316 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・レバー動作により素早くワークピースへのクランピングできます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[偏心レバー]クランプジョーの型番EA637JD-12のページです。 型番EA637JD-12に関する仕様情報を記載しております。
[偏心レバー]クランプジョーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[偏心レバー]クランプジョー
トグルクランプ,クランプ部:六角ボルト頭,形式:垂直レバー・下方押え型
346kg トグルクランプ
エスコ Tスロットナット
180kg トグルクランプ
クランプナット(クイックアクション)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,4805,540 -3,590440 -2,6601,780 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜4日目2日目〜4日目4日目
種類クランプユニット・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品-トグルクランプ・用品-
クランプユニット/オプションユニット-----
クランプ方法側面カム固定式-----
本体材質焼入れ鋼ステンレス一般鋼・鋳鉄-一般鋼・鋳鉄-
本体/周辺用品本体本体本体-本体-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング