17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アジャスター(スチール黒メッキ/5個)【5個入り】

アジャスター(スチール黒メッキ/5個)
通常単価(税別)
453円~581円
税込単価
498円~639円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

適用バンド幅

最小発注数量
28×19.1mm
20mm
1パック

5個入り

39.1×29.1mm
30mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453円
( 498円 )
3日目
581円
( 639円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャスター(スチール黒メッキ/5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター(スチール黒メッキ/5個)
バックル(スチール製/5個)
アジャスター(プラスチック製・5個)
25mm カムバックル/黒(5個)
アジャスター(スチール製/5個) EA628RRシリーズ
アジャスター(プラスチック製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格453円-647円 -449円 -1,503円509円 -425円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質鉄(黒亜鉛メッキ)鉄(ニッケルメッキ)プラスチック亜鉛ダイキャスト鉄(ニッケルメッキ)プラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト