ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

替刃(EA540AG用)

替刃(EA540AG用) EA540AG-1
通常単価(税別)
4,650
税込単価
5,115
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…EA540AG用替刃・刃材質…高炭素刃物鋼・刃長…105mm・JAN:451834...

詳細を確認

型番:

EA540AG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA540AG-1の仕様・寸法情報

刃長
105mm
刃材質
高炭素刃物鋼
用途
EA540AG用替刃
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA540AG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,650
( 5,115 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…EA540AG用替刃
・刃材質…高炭素刃物鋼
・刃長…105mm
・JAN:4518340653580

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

替刃(EA540AG用)の型番EA540AG-1のページです。 型番EA540AG-1に関する仕様情報を記載しております。
替刃(EA540AG用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃(EA540AG用)
240mm はさみ・裁ち EA540AH-1
はさみ・ブリキ用
105mm にぎり鋏
210mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,6507,5182,738 -3,4032,431812
通常出荷日3日目1日目1日目3日目3日目3日目
刃長105mm105mm30mm30mm90mm73mm
刃材質高炭素刃物鋼特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)高炭素刃物鋼、ハードクロム仕上特殊刃物鋼ステンレス刃:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂
用途EA540AG用替刃-金属板用裁縫、縫製作業の糸きり作業布の裁断用-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました