ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ98x100mm/420ml コップ(プラスティック/100個)【100個入り】

φ98x100mm/420ml コップ(プラスティック/100個) EA508AZ-31
通常単価(税別)
2,129円
税込単価
2,342円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・容量…420cc・サイズ…直径98×100(H)mm・重量…11g・入数…100個・材質...

詳細を確認

型番:

EA508AZ-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

EA508AZ-31の仕様・寸法情報

材質
プラスチック
容量
420cc
サイズ
φ98×100(H)mm
重量
11g
入数
100個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA508AZ-31
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,129円
( 2,342円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…420cc
・サイズ…直径98×100(H)mm
・重量…11g
・入数…100個
・材質…プラスチック
・JAN:4548745794915

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ98x100mm/420ml コップ(プラスティック/100個)の型番EA508AZ-31のページです。 型番EA508AZ-31に関する仕様情報を記載しております。
φ98x100mm/420ml コップ(プラスティック/100個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ98x100mm/420ml コップ(プラスティック/100個)
215x147x130mm PPパック
475x410x300mmバーベキューグリル(ステンレス製)
60/100/220/275/360ml コップ(プラスティック)
密閉保存容器(4方ロック式/2~4個)
シール容器(ポリエチレン)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,129円1,253円11,075円806円 -744円411円 -
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
材質プラスチック本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン本体・低板:ステンレス、網・目皿・スタンド:スチールプラスチック本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム本体:スチロール、フタ:ポリエチレン
容量420cc3.0L----
サイズφ98×100(H)mm-----
重量11g-3.8kg---
入数100個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました