ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[L] 手袋(熔接用・牛革)

[L] 手袋(熔接用・牛革) EA353AT-32
通常単価(税別)
4,561円
税込単価
5,017円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…本体:牛革本体内側:クッションコア張りカフス内側:コットンライナー・サイズ…Lサイ...

詳細を確認

型番:

EA353AT-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA353AT-32の仕様・寸法情報

カフス長
約120mm
サイズ
Lサイズ
全長
約330mm
手の甲幅
約150mm
材質
本体:牛革本体内側:クッションコア張りカフス内側:コットンライナー
耐熱温度
約350℃
袖口幅
約200mm
重量
約396g

型番リスト

表示件数
型番
EA353AT-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,561円
( 5,017円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:牛革
本体内側:クッションコア張り
カフス内側:コットンライナー
・サイズ…Lサイズ
・全長…約340mm
・手の甲幅…約150mm
・カフス長…約120mm
・袖口幅…約200mm
・重量…約396g
・耐炎性ケブラー糸縫製
・内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。
・親指内側と手の平の一部に補強付
・JAN:4518340828964

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[L] 手袋(熔接用・牛革)の型番EA353AT-32のページです。 型番EA353AT-32に関する仕様情報を記載しております。
[L] 手袋(熔接用・牛革)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[L] 手袋(熔接用・牛革)
[M] 手袋(熔接用・牛革)
[M] 手袋(熔接用・牛革)
[L] 手袋(熔接用・豚革・牛革)
[フリー]300mm 手袋(アルゴン熔接用)
[フリー] 溶接用ヘルメット頭巾
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,561円4,187円4,561円6,321円3,847円3,685円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
カフス長約120mm約110mm約120mm---
サイズLサイズMサイズMサイズLサイズフリーサイズフリーサイズ
全長約330mm約320mm約330mm約330mm約300mm約460mm
手の甲幅約150mm約130mm130mm---
材質本体:牛革本体内側:クッションコア張りカフス内側:コットンライナー表:牛革内側:綿布張りで少し起毛カフス部分内側:コットンライナー本体:牛革本体内側:クッションコア張りカフス内側:コットンライナー手の平・親指・人差し指:豚革、手の甲・袖:牛革、裏:綿牛革、手の平補強当付帆布(キャンバス地)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました